??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27710-25 - Nivelační klíny hliníkové s protiskluzovou tlumicí vrstvou, volně stojící
Kusovník
27710-25-145095059
BEST
Objednací číslo
27710-25-145095059
FVS
Jemné nastavení
7 mm
VBEL
Nastavovací zatížení
70 kN
DREHMSS
Krouticí moment u stavěcího šroubu
35 Nm
HVUD
Výškové přestavení
0.275 mm
GEW
Hmotnost cca
1.4200 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.