??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Beschreibung
27710-25 - Nivellierkeile Aluminium mit rutschfester Dämmbeschichtung, freistehend
Stückliste
27710-25-145095059
BEST
Bestellnummer
27710-25-145095059
FVS
Feinverstellung
7 mm
VBEL
Verstellbelastung
70 kN
DREHMSS
Drehmoment an der Stellschraube
35 Nm
HVUD
Höhenverstellung pro Umdrehung
0.275 mm
GEW
Gewicht ca.
1.4200 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84879000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495511368
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.