??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2778990000 - IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
Stückliste
Weidmueller 2778990000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2778990000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-HV
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (managed) managed, Fast/Gigabit Ethernet, Anzahl Ports: 24x RJ45 10/100BASE-T(X) 2x Kombi-Ports (10/100/1000BaseT(X) oder 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4064675048251
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAW608
Funktionserweiterung möglich
Nein
BAG640
Montageart
Sonstiges
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
4.050 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL