??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2779000000 - IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
Lista materiałowa
Weidmueller 2779000000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2779000000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-SL26M-24TX-2GC-LV
DESCSHORT
Description short
Network switch (programowany) zarządzany, Fast/Gigabit Ethernet, Liczba portów: 24x RJ45 10/100BASE-T(X) 2x porty wielofunkcyjne (10/100/1000BaseT(X) lub 100/1000BaseSFP) -40 °C...85 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Przełącznik sieciowy do komunikacji pomiędzy stacjami sieci Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4064675048268
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAW608
Functional expansion possible
No
BAG640
Assembly type
Miscellaneous
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
3.535 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL