??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27797 - Stopki z talerzykiem radełkowanym
Lista materiałowa
27797-2806X040
BEST
Nr zamówienia
D
Średnica
28.5 mm
D1
Gwint
mm
H
Wysokość
9.3 mm
H1
Wysokość
mm
L
Długość
mm
BELASTUNG
Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym)
kN
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.