??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27802 - 压铸锌制铰接脚脚杯,带托架
明细表
27802-30801
BEST
订货号
FORM
样式
AUSF
规格
D
直径
80 mm
H
高度
mm
BELASTUNG
最大负载能力
30 kN
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
79070060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.