??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 48
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27850 - Bisagras de plástico desenganchables, derecha
Lista de materiales
27850-2402320
BEST
Referencia
W
Escuadras
°
AUSF
Versión
derecha
MATERIAL
Material
Kunststoff
A
Separación
mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
A3
Longitud
mm
A4
Longitud
mm
B
Anchura
48 mm
B2
Anchura
28 mm
D1
Diámetro
6.6 mm
D2
Diámetro
6 mm
D3
Diámetro
14 mm
H
Altura
9 mm
F1
F1 máx kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.