??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27856 - Zawiasy wyczepiane, z noskami prowadzącymi, tworzywo sztuczne
Lista materiałowa
27856-1322020
BEST
Nr zamówienia
AUSF
Wersja
W
Kąt obrotu
°
F1
F1 maks. kN
0.2 kN
F2
F2 max. kN
0.1 kN
A
Odstęp
60.0 mm
B
Szerokość
40.0 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.