??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27857 - Plastové závěsy, se západkou
Kusovník
27857-56181808
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
Plast
W
úhelníky
°
AUSF
Provedení
A
Vzdálenost
mm
A1
Vzdálenost
mm
A2
Vzdálenost
mm
A3
Šířka
mm
A4
Šířka
mm
B
Šířka
56 mm
NUT
Vodicí výstupky pro drážku
mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F7 (otvor k uchycení upínacího čepu nebo upínacího šroubu)
kN
TRAG
Nosná síla
1200 Nm
MOMENT
max. krouticí moment Nm
2 Nm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
39263050
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.