??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27861 - 铰链,铝制,带锁定功能
明细表
27861-35301
BEST
订货号
27861-35301
MATERIAL
材料
铝制
W
角件
°
A
宽度
35 mm
A1
间距
21 mm
B
长度
30 mm
B1
间距
15 mm
D
直径
3.5 mm
D1
直径
10 mm
S
厚度
3.3 mm
MOMENT
最大扭矩 Nm
0,3 Nm
F1
2260 N
F2
1380 N
GEW
重量约
0.0093 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495349756
FILTER
过滤器
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
17.0
XB
17.0
XC
32.8
XD
15.0
XE
10.2
XF
13.0
XG
2.5
XH
3.5
XI
1.5
XJ
24.0
XK
0.5
XL
9.500 mm
XM
5.000 mm
XN
5.100 mm
XO
0.000 mm
XP
0.000 mm
XQ
0.000 mm
XR
0.000 mm
XS
0.000 mm
XT
4.500 mm
XU
0.000 mm