??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27865 - Zawiasy z otworami fasolkowymi, cynkowy odlew ciśnieniowy
Lista materiałowa
27865-402020
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Cynkowy odlew ciśnieniowy
NUT
Noski prowadzące dla rowków
mm
W
Kąt obrotu
°
A
Odstęp
80 mm
B
Szerokość
40 mm
F1
F1 maks. kN
1.2 kN
F2
F2 max. kN
0.5 kN
GEW
Ciężar ok.
kg
INFO
Wskazówki techniczne
Info
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.