??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27868-15 - Hinges die-cast zinc adjustable
Bill of material
27868-15-0538212121
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Zinc
FORM
Form
mm
W
rotation angle
°
A
total length
76 mm
A1
Distance
21 mm
A2
Distance
21 mm
A3
Length
38 mm
A4
Length
38 mm
B
total width
60 mm
B1
Distance
34 mm
D1
Diameter
6.5 mm
S
height
8 mm
H
total height
15 mm
F1
load-bearing capacity
3650 N
F2
load-bearing capacity
2000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.