??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27869-20 - Zaślepka z tworzywa sztucznego do półzawiasów
Lista materiałowa
27869-20-060
BEST
Nr zamówienia
27869-20-060
MATERIAL
Materiał
Kunststoff
D
Średnica
6.15 mm
D1
Średnica
10 mm
H
Wysokość
6 mm
H1
Wysokość
5 mm
GEW
Ciężar ok.
0.0150 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269097
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495986777
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.