??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2787-2358 - Alimentatore, Pro 2, 3 fase, Tensione d'uscita 48 V DC, Corrente d'uscita 20 A, TopBoost + PowerBoost, possibilità di comunicazione
Lista materiale
2787-2358
BESTNR
Codice art.
2787-2358
BEZEICHNUNG
Designazione
Alimentatore
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altezza
130.00 mm
BREITE
Larghezza
120.00 mm
TIEFE
Profondita
130.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
2000.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-23-02-09
FILENAME
Filename
2787-2358