??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2787-3147/000-030 - Alimentatore, Pro 2, 1 fase, Tensione d'uscita 24 V DC, Corrente d'uscita 20 A, TopBoost + PowerBoost, possibilità di comunicazione
Lista materiale
2787-3147/000-030_HI
BESTNR
Codice art.
2787-3147/000-030
BEZEICHNUNG
Designazione
Alimentatore
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
SPANNUNG
Tensione rilevata
24 V
STROM
Corrente
20 A
HOEHE
Altezza
169.00 mm
BREITE
Larghezza
70.00 mm
TIEFE
Profondita
130.00 mm
FARBE
Colore
grigio chiaro
GEWICHT
Peso
1450.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-23-02-09