??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2787-3147/000-030 - zasilacz, Pro 2, 1-faz., napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 20 A, TopBoost + PowerBoost, z możliwością komunikacji
Lista materiałowa
2787-3147/000-030_HI
BESTNR
Nr zamówienia.
2787-3147/000-030
BEZEICHNUNG
Description
zasilacz
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
poziom detali
SPANNUNG
Measured voltage
24 V
STROM
Current intensity
20 A
HOEHE
wysokość
169.00 mm
BREITE
szerokość
70.00 mm
TIEFE
głębokość
130.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
1450.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-23-02-09
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-23-02-09