??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27870-01 - Bisagras de acero inoxidable que se pueden colgar, derecha
Lista de materiales
27870-01-06301818
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
acero inoxidable
AUSF
Versión
derecha
W
Escuadras
°
A
Separación
mm
A1
Separación
mm
A2
Separación
mm
A3
Longitud
mm
A4
Longitud
mm
B
Anchura
48 mm
B2
Anchura
28 mm
B3
Separación
10 mm
D1
Diámetro
6.6 mm
D2
Diámetro
6 mm
D3
Diámetro
14 mm
H
Altura
16 mm
H1
Altura
9 mm
F1
F1 max.
F2
F2 max
kN
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
PSTOL
Tolerancia PS
0.001 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.