??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27870 - Charnière dégondable en aluminium à gauche
Nomenclature
27870-1352020
BEST
Référence
MATERIAL
Matière
Aluminium
AUSF
Modèle
gauche
W
Angle de rotation
°
A
Distance
mm
A1
Distance
mm
A2
Distance
mm
A3
Longueur
mm
A4
Longueur
mm
B
Largeur
48 mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
GEW
Poids environ
kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.