??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 15
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
27875-04 - 不锈钢铰链,可分离 可拆卸
明细表
27875-04-30181802
BEST
订货号
MATERIAL
材料
Edelstahl
FORM
样式
FORMT
形状类型
A
间距
mm
A1
间距
mm
A2
间距
mm
A3
长度
mm
A4
长度
mm
B
宽度
48 mm
B2
宽度
28 mm
D1
直径
6.6 mm
D2
直径
6 mm
D3
直径
14 mm
H
高度
9 mm
F1
F1 最大值 kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Nosná síla
N
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem