??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 15
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27875-04 - Zawiasy, stal nierdzewna, rozłączane, demontowane
Lista materiałowa
27875-04-30181802
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Edelstahl
FORM
Forma
FORMT
Typ formy
A
Odstęp
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Odstęp
mm
A3
Długość
mm
A4
Długość
mm
B
Szerokość
48 mm
B2
Szerokość
28 mm
D1
Średnica
6.6 mm
D2
Średnica
6 mm
D3
Średnica
14 mm
H
Wysokość
9 mm
F1
F1 maks. kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Load capacity
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem