??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27876-02 - Závěs z nerezu
Kusovník
27876-02-0540073000
BEST
Objednací číslo
27876-02-0540073000
MATERIAL
Materiál
Nerezová ocel
W
úhelníky
°
A
Šířka
47 mm
A1
Vzdálenost
30 mm
A3
Vzdálenost
40 mm
B
Šířka
60 mm
B2
Vzdálenost
40 mm
B3
Vzdálenost
10 mm
D1
Průměr
5,3 mm
D2
Průměr
6,5 mm
H
Výška
19,5 mm
H1
Výška
6 mm
GEW
Hmotnost cca
0.1724 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432588
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.