??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27876-11 - Zawiasy ze stali nierdzewnej ze śrubą mocującą
Lista materiałowa
27876-11-82651
BEST
Nr zamówienia
OBFLGK
Powierzchnia
MATERIAL
Materiał
Stal nierdzewna
ROT
Pozycja
FORM
Vorm-type
A
Szerokość
mm
A1
Odstęp
mm
A2
Szerokość
mm
A3
Odstęp
mm
B
Szerokość
65 mm
B1
Odstęp
mm
D
Średnica
M6 mm
H
Wysokość
4 mm
L
Długość
50 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.