??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27879-10 - Zawiasy ze stali, umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 110°
Lista materiałowa
27879-10-50400
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Stal
FORM
Forma
A
Szerokość
50 mm
A1
Odstęp
32 mm
B
Długość
40 mm
B1
Odstęp
20 mm
B2
Odstęp
16 mm
B3
Odstęp
10 mm
D
Średnica
6,2X14,2 mm
D1
Średnica
6,2X12,2 mm
S
Grubość
2 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.