??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27879 - Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 90°
Nomenclature
27879-442932
BEST
Référence
MATERIAL
matière
POS
Position
A
Largeur
44
A1
Distance
34
A2
Largeur
20 mm
B
Largeur
29
B1
Distance
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Distance
9.5
C
Largeur
32 mm
D
Diamètre
3.5 mm
S
Épaisseur
2 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98 % des pièces disponible en stock. Presque tous les articles de l'assortiment sont disponibles en stock et sont expédiés immédiatement depuis l'entrepôt central après réception de la commande. Les articles non disponibles en stock sont généralement approvisionnés rapidement. Toutes les disponibilités sont affichées en direct sur notre boutique en ligne.