??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27886-03 - In-line hinges stainless steel lift-off, screw-on
Bill of material
27886-03-1761218
BEST
Order No.
27886-03-1761218
MATERIAL
material
stainless steel
W
Angle
°
A
Width
12.5 mm
A1
Distance
23 mm
A2
Distance
19 mm
A3
Distance
18 mm
B
Length
76 mm
B1
Length
66 mm
D
thread
M6 mm
D1
Diameter
6 mm
T
depth
12.5 mm
H
height
18.5 mm
H1
height
13.0 mm
GEW
Approx. weight
0.1024 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432144
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.