??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27886-03 - Zawiasy ze stali nierdzewnej, przykręcane
Lista materiałowa
27886-03-1761218
BEST
Nr zamówienia
27886-03-1761218
MATERIAL
Materiał
stal nierdzewna
W
Kąt
°
A
Szerokość
12.5 mm
A1
Odstęp
23 mm
A2
Odstęp
19 mm
A3
Odstęp
18 mm
B
Długość
76 mm
B1
Długość
66 mm
D
Gwint
M6 mm
D1
Średnica
6 mm
T
Głębokość
12.5 mm
H
Wysokość
18.5 mm
H1
Wysokość
13.0 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1024 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495432144
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.