??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27892 - Rohové závěsy
Kusovník
27892-00630061
BEST
Objednací číslo
W
Úhel otočení
°
MATERIAL
materiál
Zinkový odlitek
OBFLGK
Povrch
A
Vzdálenost
51 mm
A1
Vzdálenost
12 mm
A2
Vzdálenost
36 mm
B
Šířka
85 mm
B1
Vzdálenost
61 mm
D
Průměr
10.2 mm
D1
Průměr průměr
6 mm
D2
Zvětšení průměru
5.2 mm
D3
Průměr
9.7 mm
H
Výška západky
23 mm
H1
Výška západky
12 mm
T1
Výška západky
8 mm
T2
Výška západky
4 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% dostupnost produktu. Téměř všechny položky ze sortimentu jsou dostupné skladem a jsou expedovány z centrálního skladu ihned po přijetí objednávky. Položky, které nejsou skladem, jsou obvykle pořízeny neprodleně. Veškerá dostupnost je v obchodě zobrazena živě.