??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 6
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27900 - Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm
Kusovník
27900-250500
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
AUSF
Provedení
A
Šířka
50 mm
A1
Vzdálenost
mm
B
Délka
50 mm
B1
Vzdálenost
30 mm
D
Průměr
5 mm
D1
Průměr
4 mm
S
Tloušťka
2 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
F1
N
F2
N
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
TYP1
für Feder
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.