??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27900 - Zawiasy sprężynowe ze stali lub stali nierdzewnej 50 mm
Lista materiałowa
27900-250500
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
AUSF
Wersja
A
Szerokość
50 mm
A1
Odstęp
mm
B
Długość
50 mm
B1
Odstęp
30 mm
D
Średnica
5 mm
D1
Średnica
4 mm
S
Grubość
2 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
F1
N
F2
N
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
TYP1
für Feder
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.