??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
27902 - Cerniere a molla in acciaio, acciaio inox o alluminio 120 mm
Lista materiale
27902-24012001
BEST
N. d'ordine
FORM
Forma
MATERIAL
Materiale
AUSF
Versione:
AUSF1
Versione 1
A
Larghezza
40 mm
A1
Distanza
mm
B
Lunghezza
120 mm
B1
Distanza
mm
D
Diametro
mm
D1
Diametro
4 mm
S
Spessore
1.5 mm
F1
N
F2
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.