??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27902 - Zawiasy sprężynowe ze stali, stali nierdzewnej lub aluminium 120 mm
Lista materiałowa
27902-24012001
BEST
Nr zamówienia
FORM
Forma
MATERIAL
Materiał
AUSF
Wersja
AUSF1
Wersja 1
A
Szerokość
40 mm
A1
Odstęp
mm
B
Długość
120 mm
B1
Odstęp
mm
D
Średnica
mm
D1
Średnica
4 mm
S
Grubość
1.5 mm
F1
N
F2
N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.