??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27904 - Charnières à ressort en acier ou Inox 240 mm
Nomenclature
27904-14024001
BEST
Référence
FORM
Forme
MATERIAL
Matière
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle 1
A
Largeur
40 mm
A1
Distance
mm
B
Longueur
240 mm
B1
Distance
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
4 mm
S
Epaisseur
1.5 mm
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
mm
TYP