??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 8
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27904 - Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm
Kusovník
27904-14024001
BEST
Objednací číslo
FORM
Provedení
MATERIAL
Materiál
AUSF
Provedení
AUSF1
Provedení 1
A
Šířka
40 mm
A1
Vzdálenost
mm
B
Délka
240 mm
B1
Vzdálenost
mm
D
Průměr
mm
D1
Průměr
4 mm
S
Tloušťka
1.5 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
FILTER
KIPP,NORELEM,KIPP_USA
XA
mm
TYP