??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27907-02 - Spring hinges aluminium profile, 0.9 Nm, long version
Bill of material
27907-02-351200
BEST
Order No.
MATERIAL
Material
Aluminium
OBFLGK
Surface finish body
eloxiert
AUSF
version
FARBE
Colour
W
Angle
°
A
width
35 mm
A1
Distance
21 mm
B
Length
120 mm
B1
Distance
30 mm
D
diameter
3.5 mm
D1
diameter
10 mm
S
thickness
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
GEW
Approx. weight
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.