??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2799510000 - UR20-FBC-EIP-ECO
Stückliste
Weidmueller 2799510000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2799510000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UR20-FBC-EIP-ECO
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
IO-Feldbus
DESCLONG
Langbeschreibung
Der Feldbuskoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Systembus und einem Feldbusprotokoll. Er versorgt die I/O-Module mit Strom.
GTIN
4064675261544
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAF040
Masse
0.247 kg
BAB577
Tiefe
77.45 mm
BAA020
Höhe
127.885 mm
BAF016
Breite
59 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL