??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2799510000 - UR20-FBC-EIP-ECO
Nomenclature
Weidmueller 2799510000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2799510000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UR20-FBC-EIP-ECO
DESCSHORT
Description short
Coupleur de bus de terrain d’E/S
DESCLONG
Description long
Le coupleur de bus de terrain correspond à l'interface entre le bus système et un protocole de bus de terrain. Il est utilisé pour alimenter les blocs de jonction en énergie.
GTIN
GTIN-Code
4064675261544
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.247 kg
BAB577
depth
77.45 mm
BAA020
height
127.885 mm
BAF016
width
59 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL