??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
280-944/281-591 - Bauelementklemme, Doppelstock, mit Abschlussplatte, mit Transildiode 1.5KE82C, DC 60 V, für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7.5, 2.5 mm², CAGE CLAMP®
Stückliste
280-944/281-591_HI
BESTNR
Bestell-Nr.
280-944/281-591
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Bauelementklemme, 2.5 mm², 20 A, grau
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Detaillierungsgrad
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
8 - 9 mm
SPANNUNG
Spannung
60 V
STROM
Strom
20 A
HOEHE
Höhe
39.50 mm
BREITE
Breite
10.00 mm
TIEFE
Tiefe
64.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
14.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-27