??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
28000-11 - Indicador del nivel de aceite con control eléctr. de temperatura
Lista de materiales
28000-11-112712
BEST
Referencia
mm
POS
Posición
mm
Enter value for POS
Posición
mm
cm
inch
ft
AUSF
Versión
B
Anchura
42 mm
B1
Anchura
45 mm
D1
Rosca
M12 mm
H
Hohe
21 mm
H1
Hohe
21 mm
H2
Hohe
80 mm
L
Longitud
164 mm
L1
Separación
127 mm
L2
Longitud
91 mm
L3
Separación
75 mm
L4
Separación
191 mm
SW
Separación
19 mm
ANZAHL
Número de tornillos de sujeción
2
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.