??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
28000-11 - Indicatore di livello dell'olio con monitoraggio elettrico della temperatura
Lista materiale
28000-11-112712
BEST
N. d'ordine
mm
POS
Posizione
mm
Inserisci valore per POS
Posizione
mm
cm
inch
ft
AUSF
Versione:
B
Larghezza
42 mm
B1
Larghezza
45 mm
D1
Filettatura
M12 mm
H
Profilato rettangolare ghisa grigia
21 mm
H1
Profilato rettangolare ghisa grigia
21 mm
H2
Profilato rettangolare ghisa grigia
80 mm
L
Lunghezza
164 mm
L1
Distanza
127 mm
L2
Lunghezza
91 mm
L3
Distanza
75 mm
L4
Distanza
191 mm
SW
Distanza
19 mm
ANZAHL
Numero viti di fissaggio
2
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.