??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
28000-11 - Wskaźniki poziomu oleju z elektrycznym monitorowaniem temperatury
Lista materiałowa
28000-11-112712
BEST
Nr zamówienia
mm
POS
Pozycja
mm
Enter value for POS
Pozycja
mm
cm
inch
ft
AUSF
Wersja
B
Szerokość
42 mm
B1
Szerokość
45 mm
D1
Gwint
M12 mm
H
Hohe
21 mm
H1
Hohe
21 mm
H2
Hohe
80 mm
L
Długość
164 mm
L1
Odstęp
127 mm
L2
Długość
91 mm
L3
Odstęp
75 mm
L4
Odstęp
191 mm
SW
Odstęp
19 mm
ANZAHL
Liczba śrub mocujących
2
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.