??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
28001-10 - Olejoznak s elektrickou kontrolou hladiny oleje, dlouhé provedení
Kusovník
28001-10-300
BEST
Objednací číslo
POS
Položka
mm
Enter value for POS
Položka
mm
cm
inch
ft
B
Šířka
30 mm
D1
Závit
M12 mm
H
Výška
30 mm
H1
Vzdálenost
16.5 mm
L
Délka
mm
L1
Vzdálenost
mm
ANZAHL
Počet upevňovacích šroubů
2
SW
Otvor klíče
17 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.