??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
28001-12 - Indicateur de niveau d'huile avec contrôle électrique du niveau d'huile et de la température, modèle long
Nomenclature
28001-12-1400
BEST
Référence
AUSF
Modèle
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
Largeur
30 mm
B1
Distance
39 mm
D1
Filetage
M12 mm
H
Hauteur
30 mm
H1
Distance
16.5 mm
H2
Hauteur
80 mm
L
Longueur
mm
L1
Distance
mm
L2
Longueur
mm
SW
Ouverture de clé
17 mm
GEW
Poids environ
kg
ANZAHL
Nombre de vis de fixation
2
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
90269060
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.