??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
2811 - ZAK-Вентиль домового ввода с концом ZAK и муфта ZAK
Спецификация
5014237
IN
номер предмета
5014237
LOD
Уровень LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Дюйм
PN
Уровень давления
PN16
O
Выход
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
209 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Вес
4 kg
PL
Ссылка на продукт
Link