??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
2812 - Задвижка для домового ввода Муфта ZAK с обеих сторон
Спецификация
5003136
IN
номер предмета
5003136
LOD
Уровень LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Дюйм
PN
Уровень давления
PN16
O
Выход
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
160 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Вес
3.72 kg
PL
Ссылка на продукт
Link