??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
2812 - Valvola di derivazione con manicotto ZAK sui due lati
Lista materiale
5003136
IN
codice articolo
5003136
LOD
Livello LOD
DN
Nominal Diameter
1 1/2 Pollici
PN
Livello di pressione
PN16
O
Uscita
ZAK 46
H
200 mm
H1
230 mm
L
160 mm
A
a
10.3 mm
C
c
20 mm
D1
Ød1
16 mm
W
Peso
3.72 kg
PL
Collegamento del prodotto
Link