2845 14.288
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2845.prj},{NB=2845 14.288},{J21=2845 14.288},{A22=0.562},{A3=2.117},{A4=12},{A8=9.000},{B1=21},{B2=53},{B3=110},{C12=21},{C3=11},{D7=0.073},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9028450142880},{ID12100=0},{A6=12.000},{B4=4.234},{C14=0},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.043},{C4=56.900},{D1=3},{D3=40},{D4=53.500},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA,-GBO UNC 9/16-12 DIN376RN R40},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=UNC},{A24= 9/16},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{J6=ZYL01102105},{J61=ZYL21G1100h$09},{DATE=2018-03-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9028450142880.dxf},{ID10003=9028450142880.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2845 - DIN 376~ GEWINDEBOHRER
Bill of material
2845 14.288
J21
Identifizierende Bestellnummer
2845 14.288
2845 14.288
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO UNC 9/16-12 DIN376RN R40
HSS-E MA,-GBO UNC 9/16-12 DIN376RN R40
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 376~
A1
Gewindeart
UNC
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
0.562
0.562
인치
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
9/16
9/16
A3
Gewindesteigung
2.117
2.117
mm
A4
Gangzahl je Inch
12
12
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
9.000
9.000
mm
B1
Gewindeschneidteillänge
21
21
mm
B2
Nutzlänge
53
53
mm
B3
Gesamtlänge
110
110
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
11
11
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.073
0.073
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01102105
ZYL01102105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21G1100h$09
ZYL21G1100h$09