??
Catalog navigation
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
286-791 - optoseparator, Znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC, zakres napięcia wyjściowego 20 … 60 V DC, graniczny prąd stały 0.1 A, podłączanie 2-przewodowe, częstotliwość 3 kHz, sygnalizacja statusu czerwony, szerokość 10 mm
Lista materiałowa
286-791
BESTNR
Nr zamówienia.
286-791
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
BREITE
szerokość
10.00 mm
FARBE
kolor
szara
GEWICHT
masa
15.300 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03