??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
288-380 - Relaismodul bistabil, Eingangsnennspannung DC 24 V, 1 Wechsler, Grenzdauerstrom 6 A, 21 mm Baubreite
Stückliste
288-380
BESTNR
Bestell-Nr.
288-380
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Relaismodul bistabil
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
5 - 6 mm
SPANNUNG
Spannung
24 V
STROM
Strom
21.8 A
HOEHE
Höhe
85.00 mm
BREITE
Breite
20.50 mm
TIEFE
Tiefe
47.00 mm
FARBE
Farbe
grau
GEWICHT
Gewicht
43.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01