??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2884978 - FL LCX 50-OHM
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2884978
MANUID
Product number of the Manufacturer
2884978
DESCSHORT
Description short
Résistance de terminaison
DESCLONG
Description long
Une résistance de terminaison doit être vissée à l'extrémité du guide d'onde à ondes de fuite sur lequel il n'y a pas de bloc radio. Celle-ci veille à un raccordement correct en terme d'impédance du câble d'antenne et est importante pour chaque installation radio.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
FL LCX 50-OHM
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356173162
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAS627
Weight of the individual packaging
22.800 g
AAG503
DC-isolation present
No
BAB113
résistance
50 Ω
AAO663
GTIN
4046356173162
AAW338
Manufacturer product designation
Résistance de terminaison
AAU734
Manufacturer product description
Une résistance de terminaison doit être vissée à l'extrémité du guide d'onde à ondes de fuite sur lequel il n'y a pas de bloc radio. Celle-ci veille à un raccordement correct en terme d'impédance du câble d'antenne et est importante pour chaque installation radio.
AAO057
Product type
FL LCX 50-OHM
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366910
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink