2884RZ.016040
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Solid Carbide End Mills and Slot Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/hartmetall-schaft-20und20langlochfre4ser/2884rz.prj},{NB=2884RZ.016040},{SHA256=q/SzAIeHuUXE+3JP2WMHRwWcyW+Z4jhWpY8dlM05irQ=},{INAME=2884RZ_016040_gen},{NAME=2884RZ_016040_gen},{DOC=2884rz/2884rz_016040.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=2884RZ.016040},{J22=Schaftfräser},{J3=F},{BLD=1},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL01601015},{J8=FEC, FDR},{A1=16},{B2=20},{B3=48},{B5=96},{B71=20},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=160},{C3=16},{C31=h5},{F1=R},{F21=4},{F3=R},{G1=4.0},{H11=HC},{H22=1},{H5=CRN},{DXF=2884rz/2884rz_016040.dxf},{XML=2884rz/2884rz_016040.xml},{CSV=2884rz/2884rz_016040.csv},{STP=2884rz/2884rz_016040_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
2884RZ
Bill of material
2884RZ.016040
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
2884RZ.016040
2884RZ.016040
J22
Item.Name
Schaftfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
1
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
J1
Standard Number
WN
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01601015
ZYL01601015
J8
Treatment
FEC, FDR
A1
Cutting Diameter
16
16
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
20
20
mm
B3
Protruding Length
48
48
mm
B5
Overall Length
96
96
B71
Functional Length
20
20
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h5
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
4
F3
Flute Helix Hand
R
G1
Corner Radius
4.0
4.0
mm
H11
Cutting Tool Material
HC
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
CRN